Protection des zones dangereuses et surveillance des fuites

Dans les laboratoires automatisés, les machines de diagnostic in-vitro entièrement automatiques doivent être protégées. Grâce à sa conception miniature et à son temps de réponse rapide, le barrage immatériel de sécurité miniTwin4 est adapté à la protection des zones dangereuses. Les fuites doivent également être détectées à un stade précoce. Ceci est rendu possible par le capteur de proximité capacitif CQ grâce à une mesure de niveau sans contact.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé
    • Twin Sticks : émetteur et récepteur dans un boîtier compact
    • Différentes hauteurs de champ de protection, de 60 mm chacune
    • Diagnostic par visualisation du champ de protection
    • Mise en service et alignement à l’aide de LEDs de couleur, configuration sans logiciel
    • Possibilité de configuration en cascade
    • Supports spécifiques à l’application
    Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique
    • Boîtier rectangulaire
    • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
    • Excellente immunité CEM
    • Version électrique : 4 conducteurs CC
    • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
    • Protection contre les courts-circuits (cadencée)