Identification des tubes à essai et des codes de rack dans le Multi Lane Analyzer

Pour le transport des tubes à essai, les Immunoassay Analyzer disposent de plusieurs voies de transport de différentes longueurs et tailles. En outre, les échantillons doivent être correctement identifiés, même à des vitesses élevées sur les voies. Le lecteur de codes-barres stationnaire CLV64x répond parfaitement à ces exigences : grâce à son excellente lecture à focalisation dynamique, il décode les codes sur les tubes à essai et les racks de manière rapide et fiable. Avec un champ de lecture allant jusqu’à 840 mm, le CLV64x répond aux exigences élevées de cette application en matière de profondeur de champ et permet la lecture simultanée de codes sur un maximum de 40 voies de transport. Grâce à sa petite taille, le détecteur à réflexion directe miniature G2F est la solution optimale pour le déclenchement et la détection de présence dans cette application.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Performance de pointe au format miniature
    • Boîtier ultra plat pour des espaces de construction très étroits
    • EAP : détection d’objets à partir d´une distance de 8 mm
    • Détection des objets à partir d´une taille de 0,1 mm
    • Détection fiable d’objets noirs, réfléchissants, transparents ou brillants
    • LED PinPoint
    • Boîtier VISTAL™, plaques de montage en acier
    • S’adapte individuellement aux exigences des OEM
    Polyvalence dynamique
    • Grandes profondeurs de champ adaptables grâce au réglage dynamique de la mise au point
    • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART optimisée
    • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
    • Bargraph à LEDs intégrés
    • Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet