Identification des codes 1D et 2D dans le carrousel d’échantillons

Les codes 1D et 2D peuvent également être identifiés dans le carrousel d’échantillons. Cela est difficile en raison de l’espace limité disponible. Cependant, le lecteur de codes à caméra Lector61x, avec son design compact et son guide-câble flexible, permet une identification fiable des codes, même dans des espaces très réduits. L’optique spéciale intégrée avec effet de grossissement est capable de lire les codes les plus petits jusqu’à 0,02 mm (code 1D) et 0,04 mm de taille de cellule (code 2D).

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La petite caméra pour codes miniatures et bien plus
    • Puissant lecteur de codes DPM
    • Format compact
    • Montage Snap-in en quelques secondes
    • Réglage de mise au point progressif, au millimètre près, de 50 à 300 mm
    • Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
    • Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
    • Configuration automatique simple
    • Mesure de la distance laser intégrée (ToF)