Détection des bouchons et identification des tubes à essai dans le décapsuleur et le carrousel d’échantillons

Pour le décapsulage, deux étapes sont essentielles pour éviter les défaillances du système ou les erreurs dans le processus : la détection fiable des bouchons et l’identification correcte des tubes à essai. Cela permet de les affecter correctement aux étapes suivantes du processus. Les performances et la taille du détecteur à réflexion directe G6 et du lecteur de codes-barres stationnaire CLV60x répondent parfaitement aux exigences de cette application.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Performance optique fiable pour un format ultra compact
    • Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
    • Technologie 2-KPixel-CMOS
    • Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
    • Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
    • Fréquence de balayage 750 Hz
    • Fenêtre de lecture frontale ou latérale
    Bien au delà du standard – la voie économique pour la classe business
    • Variantes avec LED PinPoint et laser de classe 1
    • SICK ASIC, le résultat de décennies d’expérience dans le domaine des détecteurs à réflexion directe et des capteurs photoélectriques
    • Détecteurs à réflexion directe avec élimination d’arrière-plan, détecteurs à réflexion directe énergétiques, barrières réflexes et émetteur-récepteur
    • Boîtier en plastique ABS et boîtier en acier inoxydable V4A 1.4404 (316L)
    • Indices de protection IP67 et IP69K