Détecter et identifier les codes 2D sur les tubes à essai

Pour un tri correct des tubes à essai, une machine de tri doit détecter et identifier de manière fiable et rapide le code 2D sur un tube à essai. Au cours de ce processus, le barrière photoélectrique W4F informe en permanence le lecteur de codes à caméra Lector61x du moment où le tube à essai suivant doit être attribué au bon patient. La combinaison du Lector61x et du W4F garantit un résultat de lecture stable, même avec des codes de mauvaise qualité ou légèrement endommagés. Ainsi, les tubes à essai peuvent être affectés de manière fiable au bon patient. En raison de la quantité croissante de données requises pour ce processus, le code 2D devient de plus en plus populaire pour la détection et l’identification des tubes à essai.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente
    • Technologies : ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics et MultiSwitch
    • Deux points de commutation et sortie des valeurs de distance dans un appareil
    • LED d’émission diffuse pour la suppression de la lumière perturbante
    • BluePilot : bouton combiné pousser ou tourner avec un outil d’alignement et de distance de commutation optique
    • Smart Sensor : toutes nouvelles fonctions de diagnostic et de surveillance
    • Boîtier VISTAL®
    La petite caméra pour codes miniatures et bien plus
    • Puissant lecteur de codes DPM
    • Format compact
    • Montage Snap-in en quelques secondes
    • Réglage de mise au point progressif, au millimètre près, de 50 à 300 mm
    • Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
    • Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
    • Configuration automatique simple
    • Mesure de la distance laser intégrée (ToF)