Détecter et identifier les codes 1D sur les tubes à essai

Pour un tri correct des tubes à essai, une machine de tri doit détecter et identifier de manière fiable et rapide le code 1D sur un tube à essai. Au cours de ce processus, le barrière photoélectrique W4F informe en permanence le lecteur de codes-barres fixe CLV50x lorsque le tube à essai suivant doit être attribué au bon patient. La combinaison du CLV50x et du W4F garantit un résultat de lecture stable, même avec des codes de mauvaise qualité ou légèrement endommagés. Ainsi, les tubes à essai peuvent être affectés de manière fiable au bon patient.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente
    • Technologies : ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics et MultiSwitch
    • Deux points de commutation et sortie des valeurs de distance dans un appareil
    • LED d’émission diffuse pour la suppression de la lumière perturbante
    • BluePilot : bouton combiné pousser ou tourner avec un outil d’alignement et de distance de commutation optique
    • Smart Sensor : toutes nouvelles fonctions de diagnostic et de surveillance
    • Boîtier VISTAL®
    Petite, simple et fiable : la gamme Mini
    • Dimensions compactes
    • Ultra léger
    • Mise en service facile
    • Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés
    • Disponible en deux versions : RS-232 (extrémité de câble nue) et USB
    • Touche de fonction intégrée
    • Une entrée de déclenchement et deux sorties numériques pour Good read/No Read (uniquement sur la version RS-232)
    • Modèle CLV505 également disponible en version multitrames