Un lecteur de codes polyvalent

Afin d'assurer une traçabilité sans faille des médicaments, la sérialisation est indispensable à toutes les étapes de la production. Lorsque les boîtes pliantes sont rassemblées en paquets, les numéros de série de chaque boîte, contenus dans un code Datamatrix, doivent être lus et il convient de vérifier si tout est complet. La caméra de lecture de codes Lector65x peut vérifier le contenu de tous les codes avec une seule image. Avec sa focale dynamique et son mode rafale rapide, le Lector65x prend parfaitement en charge cette tâche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Lecture code adaptable sur bande transporteuse
    • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
    • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
    • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
    • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
    • Algorithmes de décodage intelligents et rapides