Contrôle de la qualité des emballages sous blister
L’intégralité et la taille des produits pharmaceutiques emballés sous blisters sont contrôlées pour renforcer la sécurité du patient et éviter les réclamations. Le capteur de vision 2D InspectorP6xx vérifie si le blister est correctement rempli. Il est possible de choisir entre un capteur avec un objectif intégré ou flexible, ou un objectif remplaçable, qui permet d’optimiser simplement la qualité de l’image. La boîte à outils polyvalente permet une production efficace et des contrôles qualité variés.
Il est également possible d’utiliser une vision industrielle 3D Ruler3000 pour l’application. Cette dernière détecte les formes d’objets avec une précision élevée et, grâce aux prises de vue en trois dimensions, elle identifie de façon fiable des défauts sur la surface et des ruptures.