Lecture multiple de codes sur flancs de circuits imprimés

La caméra de lecture de codes Lector63x est capable d’identifier tous les codes sur un flanc de circuit imprimé. Le script logiciel spécifique permet de délivrer ou de sérialiser de manière sélective différents codes selon le souhait du client. Le taux de lecture peut être considérablement augmenté en enregistrant plusieurs vues selon différents angles. Grâce à son grand champ de vue, le Lector63x est capable de détecter des codes très variables, indépendamment de leur position, du contraste ou des vitesses de convoyage. Ainsi, il n'est plus nécessaire de procéder à un rééquipement lors de la lecture de différentes conceptions de cartes électroniques.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Intelligente. Flexible. Intuitive.
    • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
    • Conception flexible de l’optique et des filtres
    • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
    • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
    • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
    • Carte mémoire microSD