Inspection de la pâte à souder à grande vitesse

Des erreurs lors de l’impression de la pâte à souder sont les causes les plus fréquentes pour des défauts constatés après le soudage Reflow. Le capteur de vision 3D Ranger3 permet d’effectuer des inspections en 3D rapides et précises de structures de pâtes à souder très petites grâce à son capteur exceptionnel CMOS. Cela permet d’obtenir des qualités d’impression élevées et de réduire les coûts pour les retouches. Le capteur se caractérise par un excellent rapport entre vitesse et résolution et assure des cycles de production très rapides. Ranger3 saisit des surfaces PCB avec 307 cm²/s maximum – pour une résolution XY de 20 µm et une résolution verticale de 1,2 µm.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Excellente performance 3D dans un petit boîtier
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
    • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
    • Profils 3D 7 kHz en plein format
    • Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
    • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67