Contrôle en hauteur précis des composants sur les cartes de circuits imprimés
La réduction des erreurs de soudage est l'objectif constant lors de la production de circuits imprimés. Un contrôle ponctuel de la hauteur de composants critiques avant et après le processus de soudage minimise de nombreuses erreurs. Ceci peut être réalisé avec le capteur de déplacement OD Mini et le codeur DBS60 Core de façon rapide, flexible et surtout économe.