Mesure de l’épaisseur du verre avec une seule tête de capteur

Pour la qualité des écrans, c’est l’épaisseur des verres transparents qui est importante. Grâce à la technologie de triangulation laser intelligente, les capteurs de déplacement OD Precision et OD5000 mesurent ces épaisseurs très précisément à l'aide d'une seule tête de capteur. C’est la solution idéale dans les espaces réduits.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détermination très précise de chaque dimension
    • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
    • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
    • Précision et fréquence de la mesure élevées
    • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
    • Plusieurs tailles de spot lumineux
    • Compensation intégrée de trois capteurs max.
    • Fonctionnement autonome par RS-422
    L’expert de mesure puissant
    • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
    • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
    • Surface serveur web pour configuration
    • Algorithme d’analyse innovant
    • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
    • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits