Contrôle de la qualité au moyen d’une ligne laser

Le capteur à profil laser Profiler balaye un profil avec une ligne laser. Ces informations permettent la vérification de critères de qualité habituels lors du montage d’appareils. Des fonctions de mesure intégrées, telles que la mesure de la hauteur, du rayon et de l’inclinaison permettent de réaliser rapidement un procédé de contrôle. En combinaison avec un système de mesure du déplacement, il est possible de résoudre des missions complexes de façon efficace et économe.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour grands vérins pneumatiques et entraînements
    • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs
    Une ligne en dit plus qu'un point
    • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
    • Analyse simultanée de quatre zones maximum
    • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
    • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
    • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
    • Récepteur CMOS de haute qualité
    Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
    • Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
    • Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
    • Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
    • LED d’état
    • Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
    • Plaque signalétique électronique
    • ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
    • STL70 avec interface HIPERFACE®.
    Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
    • Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
    • Avec interface HIPERFACE® ou SSI
    • Longueur de mesure jusqu’à 4 m
    • Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
    • Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
    • Petite tête de lecture compacte
    • Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)