Contrôle de la géométrie en longueur / hauteur dans le processus en cours

Le Profiler2 configurable mesure les surfaces d'objets avec une grande précision sur les axes x et z. Une seule mesure permet d'analyser simultanément jusqu'à quatre zones. Il est alors possible de sélectionner l'une des dix fonctions de mesure intégrées. Tandis que le récepteur CMOS intégré assure une mesure stable, le logiciel fourni contribue à une mise en service simple et une visualisation de qualité du processus de mesure.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une ligne en dit plus qu'un point
    • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
    • Analyse simultanée de quatre zones maximum
    • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
    • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
    • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
    • Récepteur CMOS de haute qualité