Contrôle du profil des joints appliqués
Si des joints ne sont pas placés au bon emplacement ou s'ils sont mal positionnés dans la production finale d'appareils électroniques, cela peut entraîner des défauts importants sur les appareils concernés. Avec le capteur de profil laser Profiler2, ces analyses de profils en 2D approfondies et sans contact des cordons de joint d'étanchéité et de colle sont possibles lors du processus de fabrication, ce qui constitue une contribution importante à la sécurité des processus.