Installation efficace d’entraînements de tambours

Le système de commande de sécurité Flexi Soft, avec le module Motion Control FX3-MOC, surveille en toute simplicité, flexibilité et de manière économique la vitesse des tambours de la machine. Lorsqu’une machine est stoppée, un codeur de sécurité DFS60S Pro commande les tambours de la machine à l’arrêt ainsi que les fonctions de sécurité spécifiées pour cette application et répondant aux exigences jusqu’au niveau d’intégrité de la sécurité SIL 2 / Pl d.