Contact
Feedback

Drives and Controls

Des capteurs intelligents pour une détection, une surveillance et une gestion fiables des mouvements

Les fournisseurs de techniques d’automatisation et d’entraînement se doivent d’offrir à leurs clients des solutions d’entraînement électrique, pneumatique et hydraulique très précises, fiables, durables et dynamiques. Elles doivent permettre une détection, une surveillance et une gestion fiables des mouvements. Une mise en service simple ainsi qu’une maintenance préventive des composants des solutions d’entraînement doivent également être possibles, de même que la surveillance de processus machine par les capteurs. Des interfaces de communication standardisées ainsi qu’une intégration aisée à l’univers de la commande et le cloud sont également des conditions essentielles. SICK propose des capteurs intelligents répondant à ces exigences.

Que ce soit directement dans le moteur électrique au moyen de systèmes Feedback-moteur, sur la machine avec des codeurs, à l’aide d’un système de commande de sécurité, surveillance des mouvements incluse, avec des capteurs magnétiques pour vérins sur le vérin pneumatique, des codeurs linéaires dans le vérin hydraulique ou des détecteurs de proximité : SICK propose un éventail remarquablement riche de produits permettant de répondre aux besoins de solutions d’entraînement novatrices.

Drives and Controls
Segment industriel 1
Actionneurs
Segment industriel 2
Systèmes d’entraînement
Segment industriel 3
Systèmes d’automatisation
Vers le haut