Smart Motor Sensor

Avec l'aide du sHub® associé aux systèmes Feedback-moteur EDS/EDM35, un servomoteur classique devient un Smart Motor et fournit non seulement des valeurs de position et de vitesse, mais également des valeurs de vibration et de température en synchronisation avec l'horloge du contrôleur du variateur. Ce module de SICK permet ainsi au fabricant de systèmes d'entraînements de pouvoir proposer une maintenance prédictive sur le lieu d'utilisation du servomoteur, afin de contrer à temps une défaillance du système d'entraînement due à des vibrations ou à des influences de température et d'éviter des arrêts de production imprévus.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Concentrateur de capteurs pour servomoteurs intelligents qui « disent » quand une maintenance est nécessaire
    • Concentrateur de capteurs avec au maximum 2 entrées pour capteurs externes
    • Les données des capteurs sont intégrées au système de contrôle de mouvements via HIPERFACE DSL®
    • Saisie des données de vibrations, température, vitesse, position et histogramme de la durée d’utilisation du servomoteur (en combinaison avec EDS/EDM35)
    De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
    • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
    • Résolution jusqu´à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
    • Certification SIL2 et PL d
    • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil