Positionnement ultra précis et synchrone sur une imprimante

Pour optimiser l’impression, une synchronisation extrêmement précise de la servocommande, de la commande de la machine et entre le déroulement prescrit et effectif du papier est nécessaire. Les systèmes Feedback-moteur performants EDS/EDM35 avec une résolution de 23 bits par tour sont parfaits pour cette application et assurent une résultat d’impression optimal. Grâce à l’interface HIPERFACE® DSL, la communication est intégrée au câble moteur. Cela permet de se passer de la fiche et de réaliser un Condition Monitoring de la servocommande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
    • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
    • Résolution jusqu´à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
    • Certification SIL2 et PL d
    • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil