- Page d'accueil
- Industries
- Denrées alimentaires et boissons
- Emballage final
- Enrouleur de film extensible
- Contrôle de dépassement au niveau des palettes
- Page d'accueil
- Industries
- Denrées alimentaires et boissons
- Emballage final
- Enrouleur de film extensible
- Contrôle de dépassement au niveau des palettes
Contrôle de dépassement au niveau des palettes
Avant le passage de la palette dans l’enrouleur de film extensible, ses dimensions sont mesurées. Le chargement est contrôlé pour éviter tout problème à l’enroulement suite à des dépassements. L’assemblage du cadre du rideau d’automatisme programmable MLG-2 Pro réduit les phénomènes d’ombre. Le capteur 2D-LiDAR TiM5xx constitue une alternative simple. De plus, le système de traçabilité permet de déterminer le volume.
-
Les familles de produits suivantes peuvent être utiliséesLe dimensionnement compétent
- Exactitudes de mesure certifiées jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x l x H)
- Selon la version du système, détecte des tailles de l’objet jusqu’à 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
- Une vitesse de la bande transporteuse de plus de 2 m/s est possible
- Facilement intégrable grâce au Controller MSC800
Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur- Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Portée de travail : 12 m
- Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
- Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste
-
Les produits suivants peuvent être utilisésCapteurs 2D-LiDARTiM
- Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Nombre de jeux de champs: 16
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Nombre de jeux de champs: 16
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
- Résolution angulaire: 1°
- Indice de protection: IP65
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x câble avec connecteur mâle M12 12 pôles (0,3 m), 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
- Résolution angulaire: 1°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles, 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x Raccordement « Ethernet », câble avec connecteur RJ45 (1 m), 1 x Raccordement « Power/sortie de synchronisation », câble à 5 fils à extrémité ouverte (1 m), 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles
DétailsComparer maintenantCapteurs 2D-LiDARTiM- Application intégrée: Sortie des données
- Principe de mesure: HDDM+
- Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
- Résolution angulaire: 0,33°
- Indice de protection: IP67
- Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
- Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « Power/sortie de synchronisation », connecteur mâle M12 5 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
DétailsComparer maintenant