Logistique de production intelligente
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production
Des données de base précises sont indispensables pour des processus de transport et de stockage efficaces. Elles permettent également d’optimiser les processus intralogistiques. Les systèmes traçabilité affectés à l’acquisition de données de base collectent les données des objets de manière simple et précise. En une seule étape, ils lisent le code figurant sur l’objet, déterminent les dimensions et le poids de l’objet, prennent une photo et même enregistrent d’autres propriétés spécifiques au besoin. Les données sont transmises à l’hôte correspondant directement après la collecte. Cela permet de réduire les coûts d’entreposage ou d’emballage et d’expédition des biens. Les inventaires peuvent être effectués plus efficacement et les demandes d’indemnisation sont plus facile à faire valoir.
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production