Mesure de palette dynamique avec des caractéristiques exigeantes d’objets
Les objets de plus grande taille, comme les palettes, doivent également être mesurés au cours de processus logistiques automatisés. Une mesure dynamique, qui détermine le plus petit parallélépipède enveloppant l’objet est idéale pour des processus particulièrement simplifiés et efficaces. Le système de traçabilité VMS6x00/7x00 est ici la solution idéale. Il mesure même les objets aux caractéristiques de surface exigeantes, par ex. dans des palettes pelliculées, ou lorsqu’ils sont chargés avec des objets légèrement brillants ou noirs. Outre les dimensions des objets (longueur, largeur, hauteur), il est également possible de déterminer la position exacte de la palette sur le système de convoyage. Grâce à sa structure modulaire, le système est également compatible avec d’autres solutions SICK et permet des adaptations individuelles pour des applications spécifiques.