Identification automatisée d’objets avec RFID sur la bande transporteuse

Le système modulaire de traçabilité RFCS (Radio Frequency Conveyor System) permet la lecture des étiquettes RFID placées sur les objets et par là-même l’identification des objets de manière entièrement automatique, sans interrompre le flux de matériau. Le système composé d'appareils de lecture/écriture RFID permettant l’identification, d'une unité de commande centrale avec algorithme d'affectation intégré et d'un codeur incrémental servant à déterminer la position de l’objet sur la ligne de convoyage. RFCS assure ainsi la pleine surveillance et la transparence intégrale au niveau de la réception des marchandises, de la préparation des commande et de la sortie des marchandises. Les outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés garantissent des performances durables.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification d’objets sans contact visuel de flux de matériau en une seule lecture avec RFID
    • Algorithme intelligent pour l’affectation correcte d’étiquettes RFID à des objets
    • Filtrage fiable d’autres étiquettes RFID, à proximité immédiate
    • Modularité
    • Sortie de données variable et adaptable aux besoins du client
    • Détection des sens et vitesses de déplacement des objets
    • Description d’étiquettes RFID individuelles dans le flux d’objets