Mesure du volume dans les conteneurs

Le capteur de vision industrielle 3D programmable TriSpectorP1000 mesure le volume des objets à l’intérieur d’un conteneur sur une bande transporteuse. Le capteur détecte si le conteneur est rempli à 25 %, 50 % ou 75 %. Le processus de triangulation laser garantit des données de forme réelle des objets avec une précision millimétrique, indépendamment de la couleur et du contraste, et mesure même les matériaux brillants.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Inspection 3D intuitive
    • Inspection 3D des pièces mobiles
    • Interface utilisateur intuitive
    • Analyse intégrée des images
    • Concept d’échange simple
    • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
    • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
    • Boîtier métallique robuste IP67