Détection de la position de la grue

Le codeur linéaire KH53 à mesure sans contact de la longueur permet de détecter avec précision la position de la grue à portique sur une distance de 1.700 m maximum. La détection de position absolue rend superflue toute initialisation de référence. En outre, le codeur fonctionne sans usure même dans des conditions ambiantes difficiles.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Pour les conditions les plus rudes : le codeur linéaire haute résistance
    • Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
    • Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
    • Interfaces SSI et PROFIBUS
    • Détermination de la position absolue
    • Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
    • Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
    • Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
    • Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible