Contrôle des trous d’alésage et mesure des dimensions

Pour la production de meubles, une degré de qualité très élevé est nécessaire. Les planches doivent présenter des trous d’alésages corrects et être dimensionnées avec précision. Le système de contrôle de la qualité MQCS vérifie la taille des composants ainsi que les positions des trous d’alésage dans un poste de contrôle. Cela permet de détecter très tôt des erreurs dans le processus de production. Ainsi, on évite une mise au rebut et réduit les coûts.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

    • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
    • Gestion des formules
    • Matériel modulaire et évolutif
    • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
    • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile