Mesure de l’épaisseur du revêtement des électrodes

Le revêtement homogène de l’électrode détermine la qualité de la cellule. Les capteurs de déplacement sont capables de mesurer l’épaisseur du revêtement jusqu’à quelques micromètres prés même avant le processus de séchage. Il est donc possible d’adapter immédiatement le processus et la mise au rebut est minimisée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détermination très précise de chaque dimension
    • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
    • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
    • Précision et fréquence de la mesure élevées
    • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
    • Plusieurs tailles de spot lumineux
    • Compensation intégrée de trois capteurs max.
    • Fonctionnement autonome par RS-422
    L’expert de mesure puissant
    • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
    • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
    • Surface serveur web pour configuration
    • Algorithme d’analyse innovant
    • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
    • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits