Contrôle d'accès à l'unité de bobinage

L'enroulement continu de la bande de film constitue un mouvement dangereux. Le barrage immatériel de sécurité deTec4 Core surveille en toute fiabilité l'accès à l'unité de bobinage. En combinaison avec le système de commande de sécurité Flexi Soft modulaire, SICK propose une solution complète en matière de sécurité des machines.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence
    • Version à montage en saillie avec boîtier ou en version à encastrer (Ø 22 mm)
    • Version à encastrer pour les pupitres de commande de machine avec contacts à autosurveillance entre l'interrupteur et l'élément de commutation
    • Version à montage en saillie pour le montage direct sur les différentes machines et installations
    • Modèles avec éclairage annulaire LED
    • En option avec collerette de protection contre l'actionnement involontaire
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 10 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4 Core
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 15 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité