Régulation de bord sur l’unité de bobinage

Pour assurer la qualité la plus élevée lors du bobinage de cellules de batterie, les films électrodes et les films séparateurs doivent être positionnés de façon précise. Le micromètre optique OL1 mesure la position des bords avec l’unité d’évaluation AOD1 au micromètre prés et, grâce à la forme compacte, il s’intègre directement avant l’unité de bobinage.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Guidage précis sur toute la largeur de bande
    • Boîtier miniature en métal
    • Outil d’alignement LED intégré
    • Récepteur CMOS haute résolution avec une précision de répétition élevée
    • Diverses interfaces disponibles via une unité d’évaluation AOD1
    • Mesure de la position des bords ou du diamètre
    • Réglages de configuration et fonctions de calcul individuelles via l’unité d’évaluation AOD1

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    • Famille d'accessoires: Unités d'évaluation
    • Description: Unité d’évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, maître 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    • Famille d'accessoires: Unités d'évaluation
    • Description: Unité d’évaluation OD Mini, maître 2 x Q, 2 x analogique, 1 x IN , câble à extrémité ouverte, 2 m
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité