Positionnement en hauteur de la table élévatrice à ciseaux

La table élévatrice à ciseaux place le groupe motopropulseur avec le châssis dans la position en hauteur correcte pour la pose dans la carrosserie. La hauteur est mesurée précisément avec le codeur à câble compact BKS, puis transmise à la commande de la table élévatrice à ciseaux via l'interface SSI.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Forme compacte - avec codeur intégré
    • Longueurs de mesure de 2 m à 5 m
    • Système de mesure intégré
    • Boîtier compact (90 x 90 x 90 mm)
    • Versions incrémentales et absolues
    • Haute résolution