Inspection 3D à grande vitesse

La quantité spécifiée et appliquée de pâte à souder sur le circuit imprimé est contrôlée à une cadence élevée et avec une haute résolution. La caméra 3D Ranger propose une résolution sur l'axe Z de 5 μm à une vitesse de 90 cm²/s. Les solutions d'inspection 3D de SICK prennent en charge des vitesses de production élevées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe
    • Mesure 3D rapide à une vitesse et dans une qualité supérieures
    • Fonction MultiScan pour la mesure simultanée des formes 3D, du contraste, de la couleur et de la lumière diffuse
    • Résolutions des capteurs jusqu'à 1.536 pixels en 3D et jusqu'à 3.072 pixels en échelles de gris et couleur
    • Flexibilité totale de la configuration, de la distance de travail et du champ de vue
    • Étalonnage 3D intégré à la machine
    • Interface Gigabit-Ethernet et CameraLink