Contact
Feedback

Identification de supports dans la ligne de peinture

L’identification de carrosseries d’automobiles avec transpondeurs UHF placés directement sur l’objet s’est établie dans la production automobile. Dans les processus de peinture par contre, les supports sont caractérisés avec des transpondeurs et peuvent ainsi être pilotés tout au long du processus. Des transpondeurs HF sont souvent encore utilisés ici en raison des faibles portées. L’identification de supports est toutefois possible avec des transpondeurs UHF, déjà employés par de nombreux constructeurs d’automobiles. En outre, les transpondeurs UHF couvrent de plus grandes portées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification intelligente avec RFID
    • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
    • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
    • Design industriel compact avec antenne intégrée
    • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
    • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
    • Commande de déclenchement flexible
    • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
    • Fonction de diagnostic intégrée
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Petit-TOUT-EN-UN
    • Dimensions ultra compactes
    • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
    • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
Vers le haut