Détection de quantité de fils lors de la couture d’airbags

Un vérin pneumatique avec un capteur de position MPS-T détermine combien de fils se trouvent encore sur la bobine pendant la couture d’airbags. Pendant le processus de couture, la quantité de fils diminue sur la bobine et le mouvement du piston de vérin appuyant dessus s’adapte en fonction.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus