Mesure et contrôle d'une ligne de soudure

Le Profiler2 mesure la forme de la ligne de soudure directement après la soudure. En outre, le Profiler2 propose, en tant que capteur de profil laser 2D, différentes fonctions, par exemple, la mesure et l'évaluation de la hauteur et de la largeur d'une ligne de soudure et de l'angle des éléments soudés.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une ligne en dit plus qu'un point
    • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
    • Analyse simultanée de quatre zones maximum
    • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
    • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
    • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
    • Récepteur CMOS de haute qualité