Nivellement de la rampe du pulvérisateur

Le capteur d’inclinaison compact TMS/TMM22 est utilisé pour contrôler le niveau de la rampe de pulvérisation. Avec des profils de terrain différents, par exemple, le capteur permet de régler l'inclinaison de la rampe. Le TMS/TMM22 est adapté à cette tâche de nivellement précis grâce à sa grande précision sur toute la plage de mesure, son excellente stabilité en température ainsi que sa sensibilité croisée compensée et sa suppression optimale des vibrations.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Un appareil polyvalent et robuste pour la mesure de l’inclinaison
    • Plage de mesure jusqu’à 360° (1 axe) ou jusqu’à ± 90° (2 axes)
    • Technologie MEMS sans usure pour une précision et une qualité de signal durablement élevées
    • Précision de mesure de ± 0,25°
    • Interfaces analogiques 0 à 10 V et 4 à 20 mA disponibles ou personnalisables
    • Indices de protection IP66, IP68 et IP69K
    • Fonction de préréglage pour la réinitialisation lors de l’installation