Tâches de détection et de positionnement dans les presses à balles

Les détecteurs de proximité inductifs IMB particulièrement robustes détectent les vitesses des axes et prennent en charge les tâches de positionnement dans les presses à balles. Les distances de commutation importantes et de grande précision permettent de procéder à la commande du processus de manière robuste pour le processus de la presse à balles. Grâce à leur construction solide et durable, les IMB contribuent à réduire les temps d’arrêt des machines pendant la période de récolte soumise à une importante contrainte de temps. L'installation en usine et sur site est également rapide et simple grâce à l'aide visuelle au réglage et aux écrous autobloquants.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
    • Formes : M8 à M30
    • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
    • Indice de protection : IP68, IP69K
    • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
    • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
    • IO-Link et aide visuelle au réglage
    • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
    La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
    • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
    • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
    • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur