Identification des bacs à bagages à l'aide de la technologie RFID

Les plateaux à bagages marqués par des transpondeurs RFID sont associés aux pièces de bagage. La combinaison des informations sur le bagage de la compagnie aérienne et de l’identification unique du plateau à bagages permet de suivre le bagage de la compagnie aérienne et de le transporter correctement dans le système de manutention des bagages sur la seule base de l’identification du plateau à bagages. Les appareils de lecture/écriture HF et UHF tels que le RFU610 peuvent être utilisés.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification intelligente avec RFID
    • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
    • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
    • Design industriel compact avec antenne intégrée
    • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
    • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
    • Commande de déclenchement flexible
    • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
    • Fonction de diagnostic intégrée
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Petit-TOUT-EN-UN
    • Dimensions ultra compactes
    • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
    • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67