Classification des avions et détermination de l'angle de rotation de la roue avant

Description succincte

Les avions sont reculés des positions de stationnement par des remorqueurs sans barre et tractés dans les halls de maintenance. Lors de la prise des avions, le système de mesure laser LD-OEM 1000 classifie le modèle d'avion correspondant et l'affecte à un angle de braquage max. Pendant tout le remorquage, l'angle de braquage de la roue avant de l'avion est surveillé par le système de mesure laser, qui affiche à l'écran du conducteur tout dépassement de l'angle de braquage max. autorisé. En cas de dépassement, la roue avant doit être contrôlée par un technicien. Cette application a été développée par le client et brevetée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Technologie laser longue portée pour les secteurs industriels exigeants
    • Longue portée, même sur les surfaces sombres
    • Technologie laser sans danger pour la vue
    • Haute résolution angulaire jusqu'à 0,125 degré
    • Grande insensibilité aux rayons du soleil et aux autres sources de lumière infrarouge
    • Surveillance synchronisée de quatre champs librement définissables maximum
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
    • Détection continue avec spot laser uniforme à 360 degrés