Contact
Feedback

RFID
Transpondeur RFID

De petits appareils intelligents qui facilitent les tâches d’identification

Vos avantages

  • Économiques et sans maintenance
  • Les transpondeurs conformes aux normes permettent de créer des solutions d’avenir
  • Excellente flexibilité par la possibilité de montage sur différents matériaux et fonctionnement n’exigeant aucun contact visuel avec l’appareil d’écriture/lecture RFID
  • Polyvalence par la possibilité d’écraser facilement et rapidement les données du transpondeur
  • Son design robuste permet un fonctionnement fiable, même dans les environnements industriels difficiles

Aperçu

De petits appareils intelligents qui facilitent les tâches d’identification

Les transpondeur RFID (également appelés étiquettes RFID) de SICK fonctionnent avec les hautes fréquences (HF) ou les ultra hautes fréquences (UHF). Les transpondeurs fonctionnent de manière passive et utilisent l’énergie de l’appareil d’écriture/lecture RFID pour le transfert des données. Les transpondeurs HF et UHF respectent une norme internationale. La grande diversité des transpondeurs en matière de dimensions, de forme, de capacité de mémoire, de température de service, de montage et de distance de lecture permet de réaliser des applications variées. Les transpondeurs RFID sont capables d’enregistrer jusqu’à 64 kbits de données et sont identifiables jusqu’à une distance de lecture de 10 m. Lorsqu’ils sont associés aux appareils d’écriture/lecture RFID, ils forment des solutions d’identification fiables et tournées vers l’avenir.

En bref
  • Transpondeurs passifs
  • Conformes aux normes
  • Montage sur différents matériaux, même sur des surfaces métalliques
  • Aucun contact visuel nécessaire
  • Écriture et lecture
  • Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +230 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Bande de fréquenceHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Poids+ 0,6 g ... + 34 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut