Contact
Feedback

RFID
RFU63x / RFU630-131xx

RFU630-13100
1054396
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques
      VersionLong Range
      Catégorie produitAppareil de lecture / écriture à antenne intégrée
      Agrément type d'équipement radio

      Europe

      Afrique du Sud

      Arabie saoudite

      Émirats arabes unis

      Bande de fréquenceUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Fréquence porteuse865,7 MHz ... 867,5 MHz
      Puissance de sortie2 W (ERP, pour antenne intégrée, ou 30 dBm sur ports d'antenne externes, puissance réglable)
      Standard RFIDEPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
      ModulationPR-ASK, DSB-ASK
      Distance de lecture≤ 10 m 1)
      AntenneIntégré
      Puissance d’émissionRéglable
      PolarisationCirculaire
      Rapport des axesTyp. 2 dB
      Angle d'ouverture72°
      Atténuation arrière> 17 dB
      Antennes externes3 antennes externes (jusqu’à 30 dBm à régler séparément)
      Autres fonctionsDiagnostic, firmware pouvant être mis à jour, Format de sortie des données flexible (configuration libre), heartbeat, déclenchement, Fonctionnalités SICK AppSpace peuvent être accédées avec l’accessoire carte SD SDK6U-P00100 (pour firmware ≥ 2.0.0)
      • 1) En fonction du transpondeur utilisé et des conditions ambiantes.
    • Mécanique/électronique
      Raccordement électrique

      1 x Connecteur mâle à 17 pôles, M12, codage A

      1 x M12, connecteur femelle 4 pôles, code D

      1 x USB, connecteur femelle 5 pôles, type Micro-B

      Tension d'alimentation18 V DC ... 30 V DC
      Puissance absorbéeTyp. 20 W
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu, noir, argent
      Indice de protectionIP67
      Classe de protectionIII
      Poids2,6 kg
      Dimensions (L x l x H)239 mm x 239 mm x 64 mm
      MTBF28 années 1)
      • 1) Fonctionnement à +25 °C.
    • Performance
      Structures de code lisiblesTranspondeur RFID
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FonctionHost, AUX
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      PROFINET
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (en option via module de bus de terrain externe CDF600-2), Host
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      EtherNet/IP™
      FonctionHost
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600
      FonctionHost
      Série✔ , RS-232, RS-422
      RemarqueRS-422 uniquement avec 4 fils
      FonctionHost, AUX
      Taux de transfert des données0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX : 57,6 kbauds
      CAN
      RemarqueCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FonctionHost
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      FonctionHost
      USB
      RemarqueUSB 2.0
      FonctionAUX
      CANopen
      FonctionHost
      Entrées numériques2 (physique, 2 entrées logiques supplémentaires via mémoire des paramètres en option CMC600 dans CDB620 / CDM420)
      Sorties numériques2 (physique, 2 sorties logiques supplémentaires via mémoire des paramètres en option CMC600 dans CDB620 / CDM420)
      Indicateurs optiques

      7 LED, multicolores (état de l’appareil)

      1 LED RVB (Process feedback)

      Indicateurs sonores1 sonnerie (Feedback)
      Éléments de commande2 touches (choix et démarrage ou arrêt de fonctions)
      Logiciel de configuration

      SOPAS ET

      Commandes CoLa (télégrammes)

      Serveur Internet

      Contrôleur de bus de terrain (API) avec support supplémentaire par les blocs de fonction SICK

      Interface de programmationProgrammation spécifique à l’utilisateur avec environnement de développement SICK AppStudio
      Carte mémoireCarte mémoire microSD (clonage de paramètres, sauvegarde de données)
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 301489-3
      Immunité aux vibrationsEN 60068-2-64:2008-02
      Température de service–30 °C ... +60 °C 1)
      Température de stockage–30 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible± 90 %, sans condensation
      • 1) À partir de la version de firmware V2.02.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280401
      ECl@ss 5.1.427280401
      ECl@ss 6.027280401
      ECl@ss 6.227280401
      ECl@ss 7.027280401
      ECl@ss 8.027280401
      ECl@ss 8.127280401
      ECl@ss 9.027280401
      ECl@ss 10.027280401
      ECl@ss 11.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Dessins techniques

    RFU630-13100
    plan coté RFU63x
    RFU630-13100
    Diagramme directionnel
    RFU630-13100
    Aperçu SICK AppSpace

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences
Vers le haut