Lecteur de codes-barres fixe
CLV60x

Performance optique fiable pour un format ultra compact

Vos avantages

  • Besoin d’espace de construction minimal pour une intégration même dans des machines très petites
  • Très bon rapport prix-performance
  • Investissement sûr grâce à la technologie CMOS disponible à long terme et à la qualité éprouvée de SICK
  • Adaptation optimale aux souhaits des clients économise des coûts lors de la mise en service
  • Utilisation et installation aisées via l’interface utilisateur SOPAS ET et l’affichage d’état LED intelligemment positionné
  • RS-232 ou interface USB pour la connexion à une commande ou un ordinateur industriel

Aperçu

Performance optique fiable pour un format ultra compact

Faut-il identifier un code-barres à une faible distance de lecture et avec des variations réduites de la distance, une orientation fixe et un espace de montage limité pour le lecteur de code ? Faut-il en plus respecter un budget restreint ? Comme modèle de base, le lecteur de codes-barres fixe CLV60x avec le capteur 2-KPixel-CMOS offre une lecture des code-barres fiable avec un bon rapport prix-performance. Il est compact et se distingue par ses excellentes performances de lecture sur de courtes distances, n’exigeant qu’un espace de montage minimum. Avec une fréquence de balayage élevée de 750 Hz, les applications rapides sont également possibles. Avec le logiciel SOPAS ET, le CLV60x se configure rapidement et aisément.

En bref
  • Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
  • Technologie 2-KPixel-CMOS
  • Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
  • Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
  • Fréquence de balayage 750 Hz
  • Fenêtre de lecture frontale ou latérale

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 71° / ≤ 62°
    Fréquence de balayage750 Hz
    Résolution du code0,125 mm ... 0,5 mm
    Distance de lecture15 mm ... 105 mm
    Série✔ , RS-232 / ✔
    USB
    Poids230 g / 170 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements