Lecteur de codes-barres fixe
CLV50x

Petite, simple et fiable : la gamme Mini

Vos avantages

  • Sa forme compacte et sa simplicité d’utilisation facilitent l’installation dans les environnements exigus
  • Mise en service rapide et facile grâce aux codes-barres de configuration fournis et à l’outil en ligne
  • Grande disponibilité du système grâce à de très bons taux de lecture, même sur des codes mal imprimés
  • Mise en service facile grâce à la touche de fonction, à la LED intégrée et au bipeur

Aperçu

Petite, simple et fiable : la gamme Mini

Les appareils de la gamme Mini sont à peine plus grands qu'une clé USB et s'intègrent facilement dans les espaces confinés. La série CLV50x surprend par son faible poids, ses dimensions compactes, sa mise en service aisée avec les codes-barres de configuration et sa lecture fiable des codes-barres mal imprimés.

La série CLV50x convient particulièrement aux applications de contrôle de l'accès, à l'analyse clinique, à l'identification des cartes de distribution dans le secteur de l'électronique et au montage sur bras robotisés. Avec une fréquence de balayage de 100 Hz, le CLV503 convient parfaitement aux applications à faible vitesse de défilement. Affichant une fréquence de balayage élevée de 1 000 Hz, le CLV505 convient également aux vitesses de défilement jusqu'à 5 m/s, selon l'application.

En bref
  • Dimensions compactes
  • Ultra léger
  • Mise en service facile
  • Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés
  • Disponible en deux versions : RS-232 (extrémité de câble nue) et USB
  • Touche de fonction intégrée
  • Une entrée de déclenchement et deux sorties numériques pour Good read/No Read (uniquement sur la version RS-232)
  • Modèle CLV505 également disponible en version multitrames

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Mise au point optiqueFocale fixe
    Angle d'ouverture≤ 44° / ≤ 40°
    Fréquence de balayage≤ 1.000 Hz
    Résolution du code0,15 mm ... 1 mm
    Distance de lecture50 mm ... 630 mm
    Série
    USB
    Poids+ 18,5 g / + 30 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements