Caméras de lecture de codes
Lector62x

V2D621R-2MRLBE5
1085378
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Mise au point optiqueFocale réglable (électrique)
      CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
      Résolution du capteur1.280 px x 1.024 px
      ÉclairageIntégré
      Couleur d’éclairageRouge, LED, visible, 617 nm, ± 15 nm
      Point d’informationLED, visible, vert, 525 nm, ± 15 nm
      Classe LED1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Classe laserEN 60825-1:2014
      Fréquence de balayage25 Hz
      Résolution du code≥ 0,05 mm 1)
      Distance de lecture70 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Objectif
      Distance focale9,6 mm
      • 1) Voir le diagramme des zones de lecture pour plus de détails.
      • 2) Valable pour les codes DataMatrix, PDF417 et 1D correctement imprimés.
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement1 x connecteur mâle D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
      Tension d'alimentation12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Puissance absorbéeTyp. 4 W
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      Matériau de la vitre frontalePlastique
      Indice de protectionIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      Classe de protectionIII
      Sécurité électriqueEN 62368
      Poids170 g
      Dimensions (L x l x H)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) Le connecteur orientable dépasse de 17,8 mm.
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, Stacked, codes 2D
      Types de codes-barresGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 entrelacé, code pharma, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, codes postaux
      Symbologie 2DData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-code, MaxiCode
      Nombre de codes par intervalle de lecture1 ... 50
      Nombre de caractères par intervalle de lecture500 (pour fonction multiplexeur en mode CAN)
    • Interfaces
      PROFINET
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      Série✔ , RS-232, RS-422
      FonctionHost, AUX
      Taux de transfert des données0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX : 57,6 kbauds (RS-232)
      CAN
      FonctionRéseau de capteurs CAN de SICK (CSN (maître / esclave, multiplexeur / serveur)
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      Entrées numériques4 (« Capteur 1 », « Capteur 2 », 2 entrées via mémoire des paramètres en option CMC600 dans CDB620 / CDM420)
      Sorties numériques4 ("Résultat 1", "Résultat 2", 2 sorties par CMC et CDB620/CDM420 ou "Résultat 1", "Résultat 2", "Résultat 3", "Résultat 4" en utilisant le câble à 17 fils à extrémité détachable)
      Impulsion de lectureEntrées numériques, non asservi, interface série, CAN, impulsion auto, mode présentation
      Indicateurs optiques16 LEDs (5 affichages d'état, 10 bargraphes à LED, 1 point d'information vert)
      Indicateurs sonoresSonnerie/buzzer (peut être désactivé, programmable avec des fonctions de signalisation de résultat)
      Éléments de commande2 touches (choix et démarrage ou arrêt de fonctions)
      Interfaces utilisateurServeur Internet
      Logiciel de configurationSOPAS ET
      Stockage et récupération des donnéesEnregistrement des images et des données sur une carte mémoire microSD et un site FTP externe
      Fréquence maximale du codeur300 Hz
      Gestion d'un éclairage externePar sortie numérique (trigger 24 V max.)
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      Immunité aux vibrationsEN 60068-2-6:2008-02
      Immunité aux chocsEN 60068-2-27:2009-05
      Température de service0 °C ... +50 °C
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible90 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante2.000 lx, sur code
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    V2D621R-2MRLBE5
    Plan coté
    V2D621R-2MRLBE5
    Champ de vue

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences