Caméras de lecture de codes
Lector62x

V2D621D-2MDFGB5
1085377
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Mise au point optiqueFonction d'autofocus apprentissage
      CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
      Résolution du capteur1.280 px x 1.024 px
      ÉclairageIntégré
      Couleur d’éclairageInfrarouge, LED, invisible, 850 nm, ± 25 nm
      Outil d'alignementLaser, rouge, 630 nm ... 680 nm
      Classe LED0 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Classe laser1, conforme à 21 CFR 1040.10 à l'exception des différences selon « Laser Notice No. 50 » du 24 juin 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Fréquence de balayage50 Hz
      Résolution du code0,25 mm 1)
      Distance de lecture300 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Objectif
      Distance focale17,1 mm
      • 1) Voir le diagramme des zones de lecture pour plus de détails.
      • 2) Valable pour les codes DataMatrix, PDF417 et 1D correctement imprimés.
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement

      1 x M12, connecteur mâle 17 pôles

      1 x M12, connecteur Ethernet 4 pôles

      Connecteur cylindrique

      Tension d'alimentation12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Puissance absorbéeTyp. 4 W
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      Matériau de la vitre frontalePlastique
      Indice de protectionIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      Classe de protectionIII
      Sécurité électriqueEN 62368
      Poids170 g
      Dimensions (L x l x H)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) Le connecteur orientable dépasse de 17,8 mm.
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, Stacked, codes 2D, codes à marquage direct, texte
      Types de codes-barresGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 entrelacé, code pharma, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, codes postaux
      Symbologie 2DData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-code, MaxiCode
      Qualification du codeEn référence à ISO / IEC 16022, ISO / IEC 15415, ISO / IEC 15416, ISO / IEC 18004
      Nombre de codes par intervalle de lecture1 ... 50
      Nombre de caractères par intervalle de lecture500 (pour fonction multiplexeur en mode CAN)
      Conversion automatique des paramètres
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FonctionHost, AUX, FTP (transfert des images)
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      PROFINET
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (en option via module de bus de terrain externe CDF600-2)
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      EtherNet/IP™
      Taux de transfert des données10 / 100 Mbits / s
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600
      Série✔ , RS-232, RS-422
      FonctionHost, AUX
      Taux de transfert des données0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX : 57,6 kbauds (RS-232)
      CAN
      FonctionRéseau de capteurs CAN de SICK (CSN (maître / esclave, multiplexeur / serveur)
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      Entrées numériques4 (« Capteur 1 », « Capteur 2 », 2 entrées via mémoire des paramètres en option CMC600 dans CDM420)
      Sorties numériques4 ("Résultat 1", "Résultat 2", 2 sorties par CMC et CDM420 ou "Résultat 1", "Résultat 2", "Résultat 3", "Résultat 4" en utilisant le câble à 17 fils à extrémité détachable)
      Impulsion de lectureEntrées numériques, non asservi, interface série, Ethernet, CAN, impulsion auto, mode présentation
      Indicateurs optiques16 LEDs (5 affichages d'état, 10 bargraphes à LED, 1 point d'information vert)
      Indicateurs sonoresSonnerie/buzzer (peut être désactivé, programmable avec des fonctions de signalisation de résultat)
      Éléments de commande2 touches (choix et démarrage ou arrêt de fonctions)
      Interfaces utilisateurServeur Internet
      Logiciel de configurationSOPAS ET
      Carte mémoireCarte mémoire microSD (Flash Card), en option
      Stockage et récupération des donnéesEnregistrement des images et des données sur une carte mémoire microSD et un site FTP externe
      Fréquence maximale du codeur300 Hz
      Gestion d'un éclairage externePar sortie numérique (trigger 24 V max.)
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      Immunité aux vibrationsEN 60068-2-6:2008-02
      Immunité aux chocsEN 60068-2-27:2009-05
      Température de service0 °C ... +50 °C
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible90 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante2.000 lx, sur code
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    V2D621D-2MDFGB5
    Plan coté
    V2D621D-2MDFGB5
    Champ de vue

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences