Guidage précis des bords et positionnement des objets à l'aide du Array Sensors de SICK

26 janv. 2021

Le nouveau capteur AS30 offre une flexibilité accrue et une communication efficace pour les tâches d'automatisation exigeantes notamment sur les lignes d'emballage. Ce capteur compact et convivial propose des modes de fonctionnement pour le guidage des bords, la mesure de la largeur et du centre ainsi que le positionnement des objets.

L’AS30 permet une intégration mécanique facilitée

Avec l'AS30, le bord lui-même n'a pas besoin d'être trop marqué et contrasté car le capteur haute résolution peut détecter les plus petites différences d'échelle de gris et de contraste. Cela s'applique même aux matériaux opaques et transparents ou aux très petits objets. Avec deux sorties de commutation, une sortie analogique et IO-Link, ce capteur est prêt à être intégré dans une grande variété d’architecture et d’automatismes.

LAS30 permet une intégration mécanique facilitée. Grâce à sa conception compacte, à ses versions pour différentes distances de travail, à ses largeurs de champ de vision et à des accessoires de montage adaptés pour le supporter, le capteur AS30 offre une grande souplesse d'installation, même dans les espaces restreints.

Quatre modes d'opération intégrés

L'AS30 intègre quatre modes de fonctionnement :

Le mode de fonctionnement "guidage de bord" détecte et mesure le bord d’une bobine de matériaux continus tels que les films, le carton, le papier, les sacs tubulaires, les rouleaux d’étiquettes ou les tissus non tissés. La détection peut se faire soit par le bord de la bande, soit par une ligne optique ou un marquage sur le matériau. S'il y a plusieurs bords dans le champ de vision du capteur, le capteur enregistrera la hauteur absolue et la variation de contraste du bord surveillé et "cachera" les autres. Cela garantit un niveau élevé de fiabilité optique.

Le mode de "positionnement d'objet" permet de détecter de manière fiable la position d'objets tels que des feuilles de papier ou du papier cartonné, des pièces plates ou des cartes électroniques à l'aide du capteur matriciel. L'utilisateur a la possibilité de générer des rampes de positionnement via la sortie analogique du capteur ou sa connexion IO-Link pour ralentir et arrêter l'objet.

Le mode "mesure de la largeur" permet de détecter simultanément deux bords et de vérifier la distance entre eux. Un processus impliquant l'application continue d'un matériau, par exemple le soudage, ou l'application d'un cordon de colle par un système d'application automatique peut être détecté et contrôlé avec une grande précision. La largeur de l'application peut être vérifiée. Cela permet de détecter rapidement d'éventuelles erreurs d'application ou de processus afin de garantir la qualité du produit et d'éviter le gaspillage.

Enfin, le mode de "mesure du centre" implique également la détection de deux bords dans le champ de vision de l'AS30 et le calcul de la ligne médiane entre eux.

Une véritable solution "Plug and Play"

Schéma montrant la capacité

Pour répondre aux exigences de performances d'applications très différentes, la famille de produits AS30 propose deux variantes, appelées Core et Prime.

Les deux versions permettent à l'utilisateur de choisir entre une distance de travail de 25 mm avec un champ de vision de 30 mm, ou une distance de travail de 100 mm avec un champ de vision de 50 mm. Cela permet une sélection de capteurs très flexible et orientée vers l'application.

Pour une mise en service rapide et facile, la capacité "plug and play" du capteur AS30 le rend prêt à l'emploi sans autre configuration. Un processus d'apprentissage de bord optionnel augmente la fiabilité du capteur dans les situations limites. Les réglages du capteur peuvent toutefois être ajustés par l'utilisateur à tout moment via IO-Link et l'outil d'ingénierie SICK SOPAS. Le grand spot lumineux permet un alignement rapide sur l'objet et les réglages fins qui prennent du temps sont rendus inutiles grâce à la large plage de mesure.

Les deux variantes, Core et Prime, se caractérisent également par leurs deux sorties de commutation et leur sortie analogique. Cette dernière fournit non seulement les informations de contrôle nécessaires au contrôleur de la machine dans un format 4-20 mA, mais signale également quand et où le bord quitte le champ de vision du capteur à l'aide d'un signal de 3,5 mA ou de 20,5 mA.

AS30 Prime : Répétabilité maximale et capacité d'exécution de « Smart Task »

AS30 Prime

Tout est dit dans le nom : l'AS30 Prime est la version la plus alourdie de la famille produit en termes de caractéristiques et de fonctionnalités.

Par exemple, cette variante peut fonctionner en mode détection directe ou en mode réflecteur, ce qui lui permet de détecter de manière fiable non seulement les matériaux opaques mais aussi les matériaux transparents. Par exemple, il peut détecter une bande de traction transparente sur des produits emballés sous film. Des résultats reproductibles peuvent être obtenus jusqu'à 30 µm, ce qui permet de contrôler et de réguler avec une très grande précision des processus très exigeants, jusqu'au déroulement précis de bande transparents ou brillantes, ou au contrôle de la rondeur des bouteilles.

Les boutons de fonction et l'écran TFT facile à lire de l'AS30 Prime facilitent la configuration de l'appareil et permettent de visualiser des informations importantes telles que la position des bords, la qualité du processus ou les réglages de sensibilité ainsi que des données de diagnostic telles que la température ou les heures de fonctionnement.

En outre, les points de commutation ou les champs peuvent être définis et configurés individuellement pour une surveillance optimale de la position ou de la largeur. Cette fonction et d'autres fonctions intelligentes de calcul des bords permettent de réduire efficacement la charge sur les systèmes de communication et d'automatisation.

AS30 Core : Centré sur l'essentiel

La fonctionnalité de l’AS20 Core se concentre sur le guidage des bords et le positionnement des objets en matériaux opaques et semi-transparents. Conçu exclusivement pour la détection des bords, ce capteur matriciel permet d'obtenir des résultats répétables jusqu'à 200 µm, ce qui est plus que suffisant pour un grand nombre de tâches. La variante Core offre, grâce à sa connexion IO-Link, tout ce que l'on peut attendre d'un capteur intelligent en particulier des performances de détection, une communication efficace et des fonctions de diagnostic.

Large éventail d'applications

Partout où les bords et largeurs de bande doivent être détectés avec une grande précision pour le contrôle des processus et l'assurance qualité , les capteurs matriciels de la famille de produits AS30 de SICK offrent des possibilités d'application sophistiquées . La facilité d'intégration, le haut niveau de précision et la conception fonctionnellement modulaire des capteurs garantissent une solution optimale pour un large éventail d'applications tant du point de vue de la technologie que de la rentabilité.

La gamme de capteurs AS30 offre des solutions d'automatisation prêtes à l'emploi pour les produits, les processus et l'avenir.

Vous voulez en savoir plus sur le capteur AS30 Array Contactez un représentant SICK dès aujourd'hui !

Ces contenus peuvent vous intéresser :

Contrôle permanent des bandes : Un défi grandement relevé par SICK

Lire l'article

Dans l’entreprise Rosa Toifl, un système de capteurs sur mesure a été mis en place pour une logistique parfaite du nettoyage textile

Lire l'article

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à contacter nos experts