Fynbo Foods augmente l'efficacité de ses contrôles qualité
Fynbo Foods, fabricant danois de conserves de fruits transformés et de confitures, ne parvenait pas à détecter le vide d’air de ses pots de confiture. En effet, à l’issue de la stérilisation, le couvercle doit légèrement s’affaisser en son centre, preuve que le processus s’est correctement déroulé. Sinon, la partie centrale reste légèrement bombée. Mais cette structure particulière de la surface du couvercle n’était pas sans poser des difficultés de détection.
Avant le Trispector1000, des tests avec un capteur laser avec sortie analogique pour échantillonner le couvercle, des inductifs, des solutions mécaniques avaient été essayées. À chaque fois, la variation des réflexions de lumières posaient problème. De même, les changements de couleur des couvercles posaient d’autres difficultés : dorés ou argentés sont des teintes difficiles tout comme le noir qui ne renvoie pas assez de lumière. Les caméras intelligentes 3D n’étaient pas envisageables de par leur prix élevés.
Le capteur de vision 3D TriSpector a été choisi parce qu’il cherche le couvercle dans un espace 3D. Il n’est donc pas sensible à la réflectivité des surfaces mais bien aux différences de hauteurs, d’épaisseur ou de volume, mêmes minimes. Le client peut utiliser la même configuration pour les couvercles de même diamètre, même si les pots n’ont pas la même hauteur. Il gagne ainsi du temps car il peut réutiliser les réglages enregistrés pour d’autres installations sans problème. Comme du copier-coller. Et l’interface utilisateur intuitive rend la configuration de ce capteur conviviale.
Depuis ces installations, aucun pot non-conforme ne passe au travers du contrôle qualité du TriSpector1000. L'image de qualité de Fynbo se doit d'être maintenue à son plus haut niveau tout comme la satisfaction client. Il est en effet impensable de commercialiser des produits impropres à la consommation. Et le pari est gagné avec le Trispector1000. Autre point, la flexibilité des changements de formats est vraiment un vrai plus selon Jesper Juul Nielsen de Fynbo. Il est vraiment facile de changer de couvercle ou de taille de pot.
Découvrez 5 raisons qui rendent vos contrôles qualité plus efficaces grâce au Trispector
Les contrôles qualité sont cruciaux dans l'industrie du packaging. Réduction des coûts liés à la non-conformité, limitation des taux de rejets, sécurité pour le consommateur, intégrité de l'image de marque tout en maintenant la cadence de production et une flexibilité aux changements de formats... sont autant de contraintes à prendre en compte.
Notre infographie vous résume en 5 points les raisons pour lesquelles le TriSpector rend vos contrôles qualité plus efficaces et vous permet d'atteindre vos objetifs.
Besoin de parler à un expert ou de tester le Trispector ?
TESTER LE TRISPECTOR
Sur votre ligne ou en nos locaux, contactez-nous pour réaliser une démonstration gratuite.
DEMANDE DE RAPPEL
Besoin de parler à un expert ?
Nous nous engageons à vous rappeler sous 24h.
Type de publication : Informations produit
Référence article : -
Titre : TriSpector1000 Intiutive 3D Inspection
Publication : 30 sept. 2019
Taille du fichier : 1,50 Mo
VIDÉO EN VOST FRANÇAIS