Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Standard

Économique et fiable

Vos avantages

  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Technique de sécurité sans perte de productivité
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Modules d'extension, faible coût de câblage et fonctionnalités supplémentaires comme la surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum avec le système de commande de sécurité SICK via EFI
  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles
  • Alignement facile et fonctionnement sûr avec champ vertical

Aperçu

Économique et fiable

Le S3000 Standard est la solution économique pour la protection des zones dangereuses, des points dangereux, des accès et des véhicules sans conducteur. Le S3000 Standard est conçu pour les applications standard à un champ de protection. Le mode triple champ éprouvé et la fonction de surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum, associés au système de commande de sécurité de SICK, permettent de mettre en œuvre des applications fixes et mobiles encore plus efficacement. Des fonctions de capteur supplémentaires sont possibles via l'interface EFI intégrée, par ex. le raccordement de systèmes de commande de sécurité SICK. Le connecteur système à mémoire de configuration intégrée permet le remplacement rapide, sans ordinateur portable. Le logiciel CDS (Configuration & Diagnostic Software) permet de définir les champs de protection et d'alarme de manière homogène et aisée avec un PC ou un ordinateur portable.

En bref
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 1 jeu de champs
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Contour de référence pour les applications verticales
  • Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs4
    Nombre de scénarios d'alerte1
    Temps de réponse60 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    EFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut