Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Remote

Votre partenaire sécurité

Vos avantages

  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Les nombreux jeux de champs garantissent la sécurité et la productivité pour la protection de véhicules ou d'éléments mécaniques mobiles
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Modules d'extension, faible coût de câblage et fonctionnalités supplémentaires comme la surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum avec le système de commande de sécurité SICK via EFI
  • Aide à la navigation et protection des personnes dans un seul appareil
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles

Aperçu

Votre partenaire sécurité

Le S3000 Remote est le partenaire économique qui assurera la protection complète des systèmes de transport sans conducteur et des systèmes de production et de manipulation complexes. Associé aux autres scrutateurs laser de sécurité, il permet de surveiller toutes les zones de manière optimale et efficace. Pour cela, le S3000 Remote utilise les entrées et le codeur incrémental des autres appareils via l'interface EFI. Ceci accroît l'interopérabilité du S3000 Remote qui peut être associé à d'autres scrutateurs laser de sécurité et systèmes de commande de sécurité de SICK. Le connecteur système à mémoire de configuration intégrée permet le remplacement rapide, sans ordinateur portable. Les fonctions du système de scrutateur combiné peuvent être facilement configurées et diagnostiquées dans l'interface utilisateur du logiciel CDS de SICK (Configuration & Diagnostic).

En bref
  • Utilisable uniquement dans l'ensemble système EFI avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • Jusqu'à 32 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Contour de référence pour les applications verticales

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs64
    Nombre de scénarios d'alerte32
    Temps de réponse60 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut