Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 PROFINET IO Advanced

Toujours disponible : technique de sécurité en réseau

Vos avantages

  • Communication fiable haute disponibilité avec commande APS grâce à la technologie moderne des conducteurs à fibre optique
  • Protection efficace et peu coûteuse, travail en réseau par l'intégration directe dans les réseaux PROFINET IO
  • Le diagnostic rapide grâce à l'accès à distance permet d'éviter les temps d'arrêt
  • Intégration standardisée dans la commande APS à l'aide du fichier Generic Station Description (fichier racine de l'appareil)
  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles

Aperçu

Toujours disponible : technique de sécurité en réseau

Le S3000 PROFINET IO Advanced permet d'établir une communication de bus sûre et fiable via le protocole PROFIsafe et peut être configuré pour les applications simples comprenant jusqu'à quatre champs de protection et quatre champs d'alarme. Avec la connexion de bus PROFINET-IO, tous les signaux de la commande supérieure (APS) sont traités. Le scrutateur laser de sécurité est intégré dans la commande à l'aide de la Generic Station Description standardisée (fichier racine de l'appareil). Des conducteurs en cuivre ou à fibre optique sont utilisés en tant que support de transmission. Le commutateur à 2 ports géré du module I/O est équipé au choix d'un connecteur enfichable SCRJ pour conducteur à fibre optique ou RJ45 pour conducteur en cuivre. Le connecteur système à mémoire de configuration intégrée permet le remplacement rapide des appareils. La surveillance simultanée des champs de protection séparés est facilement configurable. Pour exploiter les installations de bus de terrain de plus grande envergure, la représentation du processus fournit des signaux facilitant l'administration et le diagnostic centralisés.

En bref
  • Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
  • Surveillance simultanée de deux champs de protection

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs8
    Nombre de scénarios d'alerte4
    Temps de réponse60 ms 1)
    Paire de sorties de commutation0
    Intégration dans la commandePROFINET PROFIsafe
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut