Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Professional

Performant : la protection adéquate quelle que soit la vitesse

Vos avantages

  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Les nombreux jeux de champs garantissent la sécurité et la productivité pour la protection de véhicules ou d'éléments mécaniques mobiles
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Modules d'extension, faible coût de câblage et fonctionnalités supplémentaires comme la surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum avec le système de commande de sécurité SICK via EFI
  • Quelle que soit la vitesse, le champ de protection adéquat évite les arrêts involontaires
  • Aide à la navigation et protection des personnes dans un seul appareil
  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles

Aperçu

Performant : la protection adéquate quelle que soit la vitesse

Le S3000 Professional réunit flexibilité et performances. Avec jusqu'à huit champs de protection et d'alarme configurables, il permet également de réaliser des tâches de protection complexes. Le mode triple champ éprouvé et la fonction de surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum, associés au système de commande de sécurité de SICK, permettent de mettre en œuvre des applications fixes et mobiles encore plus efficacement. Le raccordement des codeurs incrémentaux permet de commuter entre des champs définis selon la vitesse. L'interface EFI intégrée améliore l'interopérabilité avec les autres scrutateurs laser de sécurité et les systèmes de commande de sécurité de SICK. Ainsi, les véhicules sans conducteur sont protégés efficacement et les champs de protection correspondants sont adaptés en fonction des vitesses. Le système fournit des solutions multiples dans les domaines de la logistique et de la production. Le connecteur système à mémoire de configuration intégrée permet le remplacement rapide, sans ordinateur portable.

En bref
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 8 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Surveillance de la vitesse maximale d'un véhicule sans conducteur

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs24
    Nombre de scénarios d'alerte16
    Temps de réponse60 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    EFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut